Tlakový regulačný ventil MS2-LR-M5-D6-A8-F1A-B
8167260
GTIN 4052568606091
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
M5
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
170 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 7 bar
Max. tlaková hysteréza
0.25 bar