Tlakový regulačný ventil MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-F1A-B
8167261
GTIN 4052568606107
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
QS-6
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
350 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 7 bar
Max. tlaková hysteréza
0.25 bar