Lineárny pohon DFPC-100-80-D-V4EX4-44E-9S-W2

8172146

GTIN 4052568610364

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
100 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
4712 N
Zdvih
80 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače