Snímač prietoku SFAM-62-5000L-TG12-PNLK-PNVBA-M12-EMD
8187366
GTIN 4052568629625
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Konečná hodnota rozsahu merania prietoku
5000 l/min
Prevádzkové médium
Argón - Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dioxid uhličitý - Dusík
Prevádzkový tlak
16 bar
Pneumatický prípoj
G1/2