Tlakový regulačný ventil MS4-LR-1/4-D6-A8-E11

8190236

GTIN 4052568635398

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1800 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.3 bar - 7 bar
Max. tlaková hysteréza
0.25 bar