Presný tlakový regulačný ventil MS6-LRPB-1/2-PI10-VS

8203864

GTIN 4052568649326

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
9000 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.1 bar - 10 bar
Max. tlaková hysteréza
0.05 bar