Pneumatické valce sú komponenty, ktoré vykonávajú pohyb pomocou stlačeného vzduchu, a preto sa im tiež hovorí valce na stlačený vzduch. Pneumatické pohony predstavujú mimoriadne nákladovo efektívne riešenie pre celý rad oblastí použitia – a to aj v mimoriadne náročných prevádzkových podmienkach – a vyznačujú sa mimoriadne jednoduchým uvedením do prevádzky. Rýchlosti v rozmedzí 10 mm/s a 3 m/s. Pneumatické valce sú robustné a pružné vďaka stlačiteľnosti vzduchu, vďaka čomu sú odolné aj voči veľkým vonkajším silám.
Pneumatické valce sa využívajú v mnohých aplikáciách v oblasti automatizačnej techniky a automatizácie výroby. Typické oblasti použitia pneumatických pohonov zahŕňajú upínanie, zdvíhanie, zahlbovanie, tlačenie, ťahanie, posúvanie, otáčanie, uchopovanie, upínanie a pridržovanie, spájanie, zastavovanie, lisovanie, razenie a mnohé ďalšie.
Sortiment pneumatických valcov spoločnosti Festo zahŕňa valce s piestnou tyčou a bez tyče (lineárny pohon), rotačné valce, tandemové, viacpolohové a dorazové valce, ako aj upínacie valce, pohony s lineárnymi vedeniami a vlnovcové a membránové valce. V rámci nášho sortimentu ponúkame množstvo valcov vyhovujúcich normám so štandardizovanými rozmermi a montážnymi rozhraniami. Valce, ktoré spĺňajú požiadavky konkrétnej normy, majú identické rozmery. Existujú normy pre valce s piestnou tyčou s kruhovým prierezom (ISO 6432), kompaktným vyhotovením (ISO 21287) a pre profilové a ťahové valce (ISO 15552).
Piestové valce spoločnosti Festo sú pneumatické pohony určené na vykonávanie lineárnych pohybov. Energia pôsobiaca na piest sa prostredníctvom piestnej tyče prenáša na pohybované časti. Valce s piestnou tyčou sú k dispozícii ako guľaté valce, profilové valce, kompaktné valce, valce s krátkym zdvihom, ploché valce, miniatúrne valce, kazetové valce alebo valce z nehrdzavejúcej ocele.
Bezpiestnicové valce sú pneumatické valce a – ako už názov napovedá – nemajú piestnu tyč. Avšak aj bez piestnej tyče vykonávajú lineárne pohyby, a preto sa nazývajú aj lineárne pohony. Bezpiestnicové valce sa používajú predovšetkým v aplikáciách s väčším zdvihom, napr. ako základný pohon vo viacosiovom portálovom systéme alebo na posuvné úlohy.
Pneumatické polo otočné pohony/otočné pohony od spoločnosti Festo umožňujú rotačné pohyby s uhlom otočenia až 270°. Ako pohony s rotačnými lamelami, tak aj pohony s ozubenou tyčou a pastorkom zvyčajne dosahujú maximálnu presnosť a zároveň ponúkajú vynikajúci výkon a veľkú univerzálnosť. Vďaka tomu sa naše pneumatické pohony využívajú v automatizácii výroby v širokej škále odvetví.
Tandemové valce sú dva identické valce s profilovým telom zapojené do série, čím sa zdvojnásobuje tlačná sila v oboch smeroch pohybu. Vysokosilový valec je konštrukcia valca, ktorá sa vyznačuje pneumatickými kompaktnými valcami zapojenými do série. Pneumatické viacpolohové pohony sú k dispozícii vo verzii so dvoma samostatnými valcami a vo verzii s dvoma až piatimi valcami zapojenými do série.
Festo valce s vedením – pohony s vodiacimi tyčami a lineárnymi vedeniami – sú pneumatické pohony a patria medzi „ťahúňov“ priemyselnej automatizácie. Používajú sa v širokej škále aplikácií, ako je zdvíhanie, lisovanie, ťahanie, tlačenie, upínanie, brzdenie, pridržovanie, rezanie, oddeľovanie a mnoho ďalších. Oba typy valcov s vedením spájajú výhody lineárneho pohybu s výhodami vedeného pohybu a vynikajú mimoriadne vysokou stabilitou.
Spoločnosť Festo ponúka vo svete riešenia v oblasti manipulačnej techniky prostredníctvom svojich separátorov prívodov. Separátory materiálu zjednodušujú proces vkladania obrobkov a používajú sa vždy, keď je potrebné oddeliť nepretržitý tok obrobkov a odoslať ich samostatne do nasledujúceho zariadenia. Zarážkové valce sú pneumatické valce, ktoré slúžia na zastavenie pohybu – s tlmením alebo bez neho – v strojoch alebo nosičoch obrobkov v dopravných systémoch. Zarážkové valce s tlmením dokážu zastaviť bremená s hmotnosťou až približne 800 kg v dopravných systémoch.
Upínacie valce pridržujú alebo upínajú obrobky buď priamo pomocou pneumaticky ovládaného upínacieho prvku, alebo prostredníctvom kinematiky. Keď je upínací prvok mimo prevádzky, odklopí sa mimo pracovného priestoru. Vďaka svojej kinematike dokážu dosahovať veľmi vysoké pridržiavacie sily pri nízkej spotrebe energie.
Pneumatické pohony s vlnovcami a membránami sa vďaka svojim špecifickým vlastnostiam v svete pneumatiky radia do kategórie, ktorá nemá konkurenciu. Napríklad nevykazujú efekt striedania medzi kĺzaním a zadrhávaním. Môžu sa používať ako hnacie alebo pneumatické pružinové prvky v širokej škále aplikácií.
Pneumatické otočné indexovacie stoly sa dajú použiť na vykonávanie plynulých rotačných pohybov. Otočné indexovacie stoly sa používajú napríklad pri montážnych prácach. Variabilný smer otáčania a voľne nastaviteľné krokovanie umožňujú široké spektrum použitia.
Tlmiče nárazov pohlcujú energiu pohybujúceho sa pohonu. Pohyb hnacieho piestu sa zastaví pomocou gumových prvkov a/alebo hydraulicky. Relatívne jemné zastavenie pred koncovou polohou zabraňuje silnému nárazu aj spätnému odskoku; zároveň chráni pohon a súčasti stroja pred opotrebením alebo nenapraviteľným poškodením.
Medzi príslušenstvo a doplnky k pneumatickým valcom, ktoré ponúka spoločnosť Festo, patria montážne prvky pre pohony a snímače, príslušenstvo pre piestové tyče, lineárne vedenia, príslušenstvo pre priamu montáž ventilov, upínacie prvky, jednotky voľného chodu, príslušenstvo pre tlmiace prvky a príslušenstvo špecifické pre jednotlivé pohony.
V pneumatickom valci sa stlačený vzduch využíva na pôsobenie sily na piest valca, čím sa tento posúva v určitom smere. Pohyb piesta sa prenáša na pohybované časti prostredníctvom piestnej tyče alebo trecieho spojenia. Pneumatický valec je pohonný mechanizmus poháňaný stlačeným vzduchom, zvyčajne s maximálnym tlakom 12 bar, s cieľom vyvolať lineárny alebo rotačný pohyb. Je potrebné rozlišovať medzi valcami s jednostranným pôsobením a valcami s obojstranným pôsobením (práca sa vykonáva len v jednom smere alebo v oboch smeroch).
Jednočinný pneumatický valec má iba jedno pripojenie na stlačený vzduch. Prúdiaci stlačený vzduch posúva piest v jednom smere a v tomto smere sa vytvára tlak vo valci. Ak sa má piest vrátiť do svojej počiatočnej polohy, vzduch sa jednoducho vypustí z valca. Mechanická pružina vráti piest späť do pôvodnej polohy. Táto časť je vybavená ventilačným/odsávacím otvorom, aby sa pohybom piesta v komore druhého valca nevytváral prebytok ani podtlak.
Výhody:
Nevýhody:
Dvojčinný valec potrebuje stlačený vzduch pri každom smere pohybu. Pri tomto type valca sa sila v smere posuvu aj v smere spätného chodu vytvára pomocou stlačeného vzduchu. Najjednoduchší spôsob ovládania dvojčinného valca je použitie 5/2-cestného ventilu.
Výhody:
Nevýhody:
Najprv si osvojte základy. Využite naše nástroje na návrh a výber, aby ste zvolili valec s rozmermi zodpovedajúcimi požadovanej rýchlosti a sile, pričom budete mať spotrebu vzduchu pod kontrolou.
Nástroj na simuláciu pneumatických systémov
Potom pohyb doladíte priamo na mieste. Pridajte regulačné ventily prietoku/rýchlosti (škrtiace klapky) ako regulátory rýchlosti valcov, aby ste stabilizovali rýchlosť vysúvania a zasúvania bez nutnosti prepracovať mechanickú konštrukciu.
Regulácia prietoku / rýchlosti
Voliteľné: nakonfigurujte kompletnú zostavu v 3D. Vytvorte si zostavu v našom 3D konštrukčnom nástroji vrátane montážnych dielov, senzorov a všetkého príslušenstva.
FDT 3D
A nakoniec, zabezpečte predvídateľný výkon vďaka podpore umelej inteligencie. Sledujte správanie valcov z hľadiska údržby a kvality pomocou systému Festo AX (štandardné aplikácie založené na umelej inteligencii), aby ste včas odhalili odchýlky a mohli cielene zasiahnuť.