Na vykonanie tejto zložitej akcie sú definované iba elementárne akcie a možné polohy prstov, ako aj funkcia spätnej väzby o prostredí. Dostáva iba zadanie. Nie to, ako úlohu vyriešiť. Algoritmami učenia uchopovača sa vyvíja potrebná stratégia pohybov nezávisle bez ďalšieho programovania.
Hovorí sa, že my ľudia sme inteligentní preto, lebo naša ruka dokáže vyriešiť veľa zložitých úloh. Bábätká začnú veľmi skoro uchopovať predmety, napríklad prst svojej matky. Len čo sa naučíme správne uchopiť predmet, môžeme ho otočiť a pozrieť sa naň zo všetkých strán. Iba tak je možné vytvoriť v hlave trojrozmerný obraz objektu. Ruka nám ľuďom slúži aj na učenie.
Metódy učenia sa strojov sú porovnateľné s metódami u ľudí. Potrebujú spätnú väzbu, pozitívnu i negatívnu, aby mohli svoje akcie klasifikovať a poučiť sa z nich. Pri LearningGripper sa používa metóda učenia so spätnou väzbou. Uchopovač nemá zadané konkrétne kroky, ktorými sa musí riadiť. Svoje schopnosti optimalizuje iba na základe spätnej väzby k svojim predchádzajúcim krokom. To zvyšuje pravdepodobnosť, že jeho akcia bude úspešná a nezopakuje menej úspešný krok.
Štyri prsty sú poháňané dvanástimi pneumatickými mechovými pohonmi s nízkym tlakom medzi 2,5 a 3,5 baru. Každý z nich má tri stupne voľnosti a základné funkcie ukazováka. Len v počiatočnom stave má celá ruka na výber 3¹² akcií, aby mohla byť guľa nanovo orientovaná. Vďaka inteligentnej koordinácii prstov a flexibilnej vlnovcovej štruktúre je možný ľubovoľný a flexibilný pohyb. Dokáže bezpečne uchopiť, zdvihnúť a otočiť aj tie najcitlivejšie predmety tak ako jeho model z prírody.
Na výstave jeden uchopovač z radu LearningGripper predvádza, ako sa dokáže do hodiny naučiť pohybovú stratégiu od prvého pokusu až po spoľahlivé riešenie zadanej úlohy. Druhý uchopovač ukazuje naučený postup v požadovanom cieľovom scenári: zdvihne guľu a otočí ju tak, aby bolo z hornej strany vidieť vytlačené písmo.
Spolu s inštitútmi, vysokými školami a partnermi skúmame biologické princípy s cieľom vyvíjať inovatívne nápady a riešenia pre našu hlavnú činnosť v oblasti automatizačnej techniky a technického vzdelávania. Získajte viac informácií o Bionic Learning Network alebo objavte ďalšie zaujímavé témy týkajúce sa spoločnosti Festo v našom blogu.