AirJelly

Prvý interiérový lietajúci objekt so zmršťujúcim pohybom

AirJelly má osem adaptívnych chápadiel, aby sa jeho pohyby čo najviac podobali prírodnému modelu. Pohlcujú silu elektrického pohonu a umožňujú umelým medúzam plávať na princípe spätného rázu. AirJelly sa na rozdiel od svojho vzoru z prírody nepohybuje vo vode, ale vo vzduchu.

AirJelly má mimoriadne nízku hmotnosť: má priemer 1,35 metra a výšku 2,20 metra, no váži iba 1,3 kilogramu. Okrem centrálneho elektrického pohonu obsahuje telo aj batérie a balonet naplnený héliom, ktorý zaisťuje potrebný vztlak. Riadenie v trojrozmernom priestore sa uskutočňuje presunom hmotnosti. V kombinácii so zmršťujúcim pohybom môžu diaľkovo ovládané medúzy plávať ktorýmkoľvek smerom.

Jedinečné letové schopnosti vďaka Fin Ray Effect®

Pri návrhu ôsmich chápadiel sa naši vývojári inšpirovali mechanizmom z prírody, Fin Ray Effect®. Každé chápadlo pozostáva z ťahovej a tlakovej strany, ktoré sú kĺbovo spojené s rebrami. Ak sa na stranu vyvinie tlak, geometrická štruktúra sa automaticky vyklenie proti smeru pôsobiacej sily. To umožňuje lietajúcim medúzam pohybovať sa vzduchom na princípe spätného rázu tak, ako je to pri ich prírodnom vzore.

Vývojárom z Bionic Learning Network sa podarilo vyrobiť prevratnú novinku, pretože takýto zmršťovací pohyb nie je v histórii letectva známy.