BionicFinWave

Podvodný robot s jedinečným pohonom plutiev

Morské červy, sépia a gymnarchus majú niečo spoločné: aby sa mohli pohybovať, vytvárajú svojimi pozdĺžnymi plutvami súvislú vlnu, ktorá sa pohybuje po celej ich dĺžke. Využitím vlnivého pohybu plutiev pláva BionicFinWave potrubným systémom z plexiskla. Tento autonómny podvodný robot dokáže komunikovať s okolitým svetom prostredníctvom rádia a prenášať údaje, napríklad hodnoty o teplote a tlaku získané zo snímačov, do tabletu.

Pozdĺžne plutvy prírodných modelov prechádzajú od hlavy po chvost a sú umiestnené buď na chrbte, na bruchu alebo po oboch stranách tela. Vlnitým pohybom plutiev tlačia ryby vodu dozadu, čo ich poháňa vpred. Opačným pohybom môžu tieto živočíchy plávať dozadu a v závislosti od vzoru vĺn vzniká vztlak, prítlak alebo bočný ťah.

Pružné silikónové plutvy pre pohyby ako v prírode

BionicFinWave využíva na pohyb svoje dve bočné plutvy. Sú úplne odliate zo silikónu a neobsahujú žiadne výstuže ani iné podporné prvky. Vďaka tomu sú mimoriadne flexibilné a dokážu sa plynulo pohybovať ako ich prírodný vzor.

Obe plutvy sú vľavo a vpravo pripevnené na deviatich malých pákových ramenách. Tieto sú poháňané dvoma servomotormi, ktoré sa nachádzajú v tele podvodného robota. Dva susedné kľukové hriadele prenášajú silu na páky tak, aby sa mohli obidve plutvy pohybovať samostatne. Tak vznikajú rôzne vlnové vzory, ktoré sú zvlášť vhodné pre pomalý a presný pohyb vpred a pri ktorých sa voda rozvíri menej ako pri bežnom skrutkovom pohone.

Napríklad pri plávaní v zákrute sa vonkajšia plutva pohybuje rýchlejšie ako vnútorná tak ako pri reťaziach bagra. Tretí servomotor na hlave BionicFinWave riadi ohýbanie tela, takže robot dokáže plávať hore a dole. Aby boli kľukové hriadele pružné a poddajné, medzi každým segmentom páky sa nachádza kardanový kĺb. Kľukové hriadele vrátane kĺbov a ojnice sú preto vyrobené z jedného kusa plastu pomocou 3D tlače.

Inteligentná interakcia rôznych komponentov

Aj ostatné časti tela BionicFinWave sú vyrobené 3D tlačou. Vďaka dutinám prispievajú k nadľahčeniu. Zároveň je celá riadiaca a regulačná technika zladená a vodotesne a bezpečne nainštalovaná do veľmi malého priestoru. V prednej časti tela sa okrem dosky plošných spojov s procesorom a rádiovým modulom nachádza aj tlakový snímač a ultrazvukové snímače. Nepretržite merajú vzdialenosti od stien a hĺbkovú polohu vo vode, aby nedošlo ku kolíziám s potrubným systémom.

Nové impulzy a prístupy pre spracovateľský priemysel

Pomocou tohto nosiča bionických technológií dáva Bionic Learning Network impulz budúcej práci s autonómnymi robotmi a novými technológiami pohonov používanými v kvapalných médiách. Môže byť užitočné ďalej rozvíjať koncepty ako BionicFinWave na úlohy, ako sú kontroly, merania alebo zber dát, napríklad pre vodárenskú techniku a techniku na čistenie odpadových vôd alebo pre ďalšie oblasti spracovateľského priemyslu. Poznatky získané pri tomto projekte je možné využiť aj pri výrobe komponentov soft robotiky.


Tento projekt je súčasťou Bionic Learning Network – kde sa príroda stretáva s technikou.


Spolu s inštitútmi, vysokými školami a partnermi skúmame biologické princípy s cieľom vyvíjať inovatívne nápady a riešenia pre našu hlavnú činnosť v oblasti automatizačnej techniky a technického vzdelávania. Získajte viac informácií o Bionic Learning Network alebo objavte ďalšie zaujímavé témy týkajúce sa spoločnosti Festo v našom blogu.

Na blog