DualWingGenerator

Výroba energie na princípe mávania krídel

Inšpiráciou pri DualWingGenerator bol pre Bionic Learning Network opäť let vtákov. Na rozdiel od bežných malých veterných elektrární používa tento nosič technológií na výrobu energie namiesto listov rotora dva páry protibežných lopatiek.

Opačný princíp mávania krídel v prírode

Zariadenie funguje na opačnom princípe mávania krídel v prírode. Vtáky vytvárajú potrebnú energiu na pohyb dopredu mávaním krídlami. Naproti tomu stacionárny systém ako DualWingGenerator dokáže získať kinetickú energiu z prúdu vzduchu. Lineárny zdvíhací pohyb lopatiek sa pritom premení na rotačný pohyb. Integrovaný elektrický generátor prevádza vyrobenú energiu na elektrinu.

Protibežné páry lopatiek získavajú optimálne množstvo energie

Štyri lopatky sú usporiadané po oboch stranách stredového stĺpa. Dve horné a dve spodné lopatky sú umiestnené na spoločnej, motorom ovládanej osi otáčania, ktorá je namontovaná na vozíku. Keď fúka vietor, oba vozíky sa pohybujú po vertikálnom vedení opačným smerom. Keď sa horné lopatky pohybujú nahor, dolné sa pohybujú nadol. Dvojica lopatiek na jednej strane tvorí funkčnú jednotku, ktorej elektromechanické vlastnosti umožňujú optimálnu výrobu energie. V hornej časti sa nachádza servomotor, ktorý otočí lopatky, takže sa znova pohybujú smerom k sebe.

Integrované výrobky spoločnosti Festo

Aktívna torzia ako pri lete vtákov

Krídla sú vďaka aktívnemu otáčaniu vždy nastavené tak, aby cez ne optimálne prúdil vzduch. To umožňuje adaptívnemu systému s veľmi vysokou, vedecky dokázanou účinnosťou získať optimálne množstvo energie. Túto takzvanú aktívnu torziu sme už technicky realizovali v roku 2011 pri projekte SmartBird . Pri vývoji umelej čajky sme sledovali, ako vtáky aktívne otáčajú krídlami a využívajú veterné podmienky čo najúčinnejšie.

Maximálna účinnosť pri nízkej sile vetra

DualWingGenerator sa samočinne optimalizuje a dokáže sa prispôsobiť rôznym veterným podmienkam. Čo sa týka jeho účinnosti, nie je o nič horší ako bežné malé veterné elektrárne a pri nízkych rýchlostiach vetra má dokonca úžasné výhody: v rozmedzí od 4 do 8 m/s má veľmi vysokú, vedecky overenú účinnosť.