Jednotka elektrického valca EPCS

Kompaktná, lacná jednotka elektrického valca s tichou a presnou guľôčkovou skrutkou na najjednoduchšie pohybové a polohovacie úlohy. Ideálna na presný a rýchly pohyb v aplikáciách triedenia, distribúcie alebo upínania. Ako súčasť série Simplified Motion sa EPCS ľahko konfiguruje a môže sa uviesť do prevádzky priamo bez softvéru.
  • Presné polohovanie vďaka kľudnému chodu pohonu s guličkovou skrutkou
  • Kompletné riešenie pozostávajúce z mechaniky pohonu, motora a riadiacej jednotky pohonu
  • Jednoduchá realizácia lisovacích a upínacích aplikácií pre sily do 900 N
  • Štandardne sú integrované dve možnosti riadenia: digitálne vst./výst. a IO-Link
  • Produkt zo série Simplified Motion Series: nepotrebuje externý regulátor servopohonu ani rozvodnú skriňu na inštaláciu
  • Dokonale zapadá do nášho komplexného portfólia produktov elektromechanických pohonov, motorov, regulátorov pohonu a riadiacich systémov