Lineárny pohon so systémom merania dráhy DFPI

Jednoduchá inštalácia – robustnosť a bezpečnosť pri používaní: lineárny pohon DFPI odolný proti korózii, podľa normy ISO 15552 a s integrovaným systémom merania dráhy alebo kompletne integrovaným pozicionérom.
  • Upevňovacie rozhrania podľa normy ISO 15552 na ložiskovom a uzatváracom kryte
  • Robustné vyhotovenie so svorníkmi
  • Integrované vedenie vzduchu
  • Podľa výberu so systémom merania dráhy alebo s komplektne integrovaným pozicionérom
  • IP65, IP67, IP69K, NEMA4
  • Podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchom (ATEX)