Kyvný pohon DFPD-E

Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
  • Až o 20 % nižšia spotreba vzduchu na zvýšenie energetickej účinnosti
  • Kompaktná a ľahká konštrukcia
  • Optimalizované pre štandardné aplikácie
  • Spoľahlivá technológia ozubených hrebeňov a pastorkov pre presný pohyb
  • K dispozícii sú flexibilné možnosti montáže a rôzne konštrukčné veľkosti
  • Prevádzkový tlak až do 8 barov pre rôzne druhy použitia