เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16
1002504
GTIN 4052568226053
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว G1 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228
กระแสKv
10.8 m³/h
ความดันปานกลาง
0 bar - 16 bar
ความกว้างปรกติ
23 mm