เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3B1-50-4

1002510

GTIN 4052568226114

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว G2 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228
กระแสKv
28 m³/h
ความดันปานกลาง
0 bar - 4 bar
ความกว้างปรกติ
43 mm