เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-80-16

1002527

GTIN 4052568226275

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว G1 1/4 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228
กระแสKv
19 m³/h
ความดันปานกลาง
0 bar - 16 bar
ความกว้างปรกติ
31 mm