เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4V4T-50-16

1002549

GTIN 4052568226497

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว 1 NPT ตามมาตรฐาน ANSI/ASME B 1.20.1
กระแสKv
12 m³/h
ความดันปานกลาง
0 bar - 16 bar
ความกว้างปรกติ
24 mm