ลิมิตวาล์ว SVK-3-PK-3

12146

GTIN 4052568009120

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
3/2, แบบปิด โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
50 l/min
ความกว้างปรกติ
1.5 mm
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
PK-3
แรงดันใช้งาน
-0.9 bar - 8 bar