ข้อต่อลม QSW-1/8-4
130596
GTIN 4052568023546
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R1/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์ด้านนอก Ø 4 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
2.5 mm