ปลอกแขน QSH-10-6
130626
GTIN 4052568023836
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
ปลอกแขน Ø 10 มม.
ข้อต่อลม 2
ปลอกแขน Ø 6 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
3.8 mm