ขั้วต่อกั้นแบบกดเข้า QSSK-6

130638

GTIN 4052568023881

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
3 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar