โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: เทคโนโลยีการเชื่อมต่อด้วยลม

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

ขั้วต่อสวมเร็วแบบตัว T CRQST-16

130673

GTIN 4052568116422

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 16 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์ด้านนอก Ø 16 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-15 °C - 120 °C
ความกว้างปรกติ
9.7 mm