ข้อต่อลม QS-1/4-12-20
130680
GTIN 4052568024017
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R1/4
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 12 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภู มิโดยรอบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
8.5 mm