ขั้วต่อแบบกดเข้า QSM-4-3-100
130760
GTIN 4052568024819
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 4 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 3 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
1.7 mm