ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที QSTL-1/4-10-50

130829

GTIN 4052568025496

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R1/4
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 10 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
8 mm