ตลับ QSPK18-4

130839

GTIN 4052568025595

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
ตลับ 18 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์ด้านนอก Ø 4 มม.
อุณหภูมิโดยรอบ
-5 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
2.3 mm