ตลับ QSPK18-10
130842
GTIN 4052568025625
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
ตลับ 18 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 10 มม.
อุณหภูมิโดยรอบ
-5 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
6.7 mm