ตลับ QSPLK18-1/4-U
132176
GTIN 4052568309602
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
ตลับ 18 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อนอก Ø 1/4"
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-5 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
3.6 mm