ตลับ QSPLK18-3/8-U

132641

GTIN 4052568028183

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
ตลับ 18 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 3/8"
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-5 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
6.5 mm