ตลับ QSPLKG20-10

132856

GTIN 4052568028299

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
ตลับ 20 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 10 มม.
อุณหภูมิโดยรอบ
-5 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
6.1 mm