ข้อต่อตัวยาวแบบงอ QSMLL-M3-3-100
133011
GTIN 4052568029029
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก M3
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 3 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภูมิโดยร อบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
0.9 mm