ข้อต่อแบบงอ QSML-M3-2

133030

GTIN 4052568029135

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก M3
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 2 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
0.8 mm