ข้อต่อแบบงอ NPQP-LQ-R18-Q6-FD-P10
133063
GTIN 4052568029463
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R1/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุ ณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
3.3 mm