ข้อต่อแบบสามทางรูปตัววาย NPQP-Y-R18-Q6-FD-P10

133083

GTIN 4052568029661

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R1/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
2.8 mm