ข้อต่อแบบสามทางรูปตัววาย NPQP-Y-R38-Q10-FD-P10

133088

GTIN 4052568029715

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R3/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 10 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
5.3 mm