ขั้วต่อกั้นแบบกดเข้า NPQP-H-Q8-E-FD

133102

GTIN 4052568068639

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
สำหรับท่อนอก Ø 8 mm
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์ด้านนอก Ø 8 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
4.9 mm