ขั้วต่อแบบกดเข้า NPQP-D-Q6-S10-FD-P10

133136

GTIN 4052568030162

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
ปลอกแขน Ø 10 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
3.8 mm