ข้อต่อลม QS-1/4-6-I-100
133193
GTIN 4052568259365
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R1/4
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภู มิโดยรอบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
4.2 mm