ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ VAS-55-1/4-PUR-B

1396095

GTIN 4052568062088

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด
55 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวดูด
44.7 mm
รูปร่างจุกนม
กลมแบน
ถ้วยดูดวัสดุ
PUR