สายเอ็นโค้ดเตอร์ NEBM-M12W8-E-7-LE8
1451677
GTIN 4052568233020
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ
ซ็อกเก็ต
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
M12x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ
Cable
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
ปลายเปิด
ความยาวสายเคเบิล
7 m