ข้อมูลวัฏจักรผลิตภัณฑ์

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - สินค้าหยุดผลิต ห้ามใช้สำหรับการออกแบบใหม่ โปรดใช้สินค้าทางเลือกที่ทันสมัย

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: เซ็นเซอร์โลหะ

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

พร็อกซิมิตี้สวิตซ์ SIEN-M30NB-PS-K-L

150442

GTIN 4052568069520

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ขนาด
M30x1.5
สวิตชิ่งเอาท์พุท
PNP
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ
หน้าสัมผัสแบบปกติเปิด
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
11 V - 30 V