โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: คลาสสิค

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

พร็อกซิมิตี้สวิตซ์ SMEO-1-S-LED-24-B

150848

GTIN 4052568010393

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
12 V - 27 V
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ
หน้าสัมผัสแบบปกติเปิด
สวิตชิ่งเอาท์พุท
สองขั้วตามการติดต่อ