ขั้วต่อสวมเร็วแบบตัว L QSL-12

153074

GTIN 4052568031671

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
สำหรับท่อนอก Ø 12 mm
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 12 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
10 mm