ข้อต่อแบบงอ QSLV-1/4-8-I

153100

GTIN 4052568031930

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R1/4
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์ด้านนอก Ø 8 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
4 mm