ปลอกแขน QSH-16
153256
GTIN 4052568033330
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
ปลอกแขน Ø 16 มม.
ข้อต่อลม 2
ปลอกแขน Ø 16 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
11 mm