ข้อต่อตัวยาวแบบงอ QSMLL-M5-6
153341
GTIN 4052568034023
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก M5
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภูม ิโดยรอบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
2 mm