เข้ารูป หมุนได้ QSR-1/8-4

153401

GTIN 4052568034412

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R1/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์ด้านนอก Ø 4 มม.
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
2.1 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar