เข้ารูป หมุนได้ QSR-3/8-10
153407
GTIN 4052568070588
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R3/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 10 มม.
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
6.7 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar