วาล์วปิด HE-3-QS-6

153475

GTIN 4052568034917

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
3/2-way bistable
ข้อต่อลม 1
QS-6
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
256.5 l/min
แรงดันใช้งาน
-0.95 bar - 10 bar
ประเภทการดำเนินการ
ด้วยตนเอง